??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-3633
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
35 mm
B
11 mm
C
1.2 mm
D
11.5 mm
H
11.5 mm
G
23 mm
WEIGHT
Gewicht
4.5 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25666-schliessblech-fuer-riegel-a-35-50-oder-70-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung