??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-3634
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
chromé
A
35 mm
B
11 mm
C
1.2 mm
D
11.5 mm
H
11.5 mm
G
23 mm
WEIGHT
poids
5 g
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26043-gaches-pour-verrous-de-cotes-a-35-50-ou-70-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques