??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-3636
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
50 mm
B
16 mm
C
1.5 mm
D
16 mm
H
16 mm
G
34 mm
WEIGHT
poids
12 g
S
4.8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26044-gaches-pour-verrous-de-cotes-a-35-50-ou-70-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques