??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-3636
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
50 mm
B
16 mm
C
1.5 mm
D
16 mm
H
16 mm
G
34 mm
WEIGHT
Gewicht
12 g
S
4.8 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26044-schliessblech-fuer-riegel-a-35-50-oder-70-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung