??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-3640
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
chromé
A
68.5 mm
B
22 mm
C
2 mm
D
21 mm
H
21 mm
G
43.5 mm
WEIGHT
poids
33 g
S
7 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26047-gaches-pour-verrous-de-cotes-a-35-50-ou-70-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques