??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-3640
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
verchromt
A
68.5 mm
B
22 mm
C
2 mm
D
21 mm
H
21 mm
G
43.5 mm
WEIGHT
Gewicht
33 g
S
7 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26047-schliessblech-fuer-riegel-a-35-50-oder-70-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung