??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-1-3640
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Finish
chrome plated
A
68.5 mm
B
22 mm
C
2 mm
D
21 mm
H
21 mm
G
43.5 mm
WEIGHT
weight
33 g
S
7 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26047-strikes-for-latches-with-dimension-a-35-50-and-70-mm.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報