??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4038
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
63 mm
B
25 mm
C
3 mm
F
8.8 mm
G
26 mm
WEIGHT
Gewicht
42 g
S
4.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26205-andere-schliessbleche-fuer-verschluss-16-7-3508.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung