??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-4038
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
63 mm
B
25 mm
C
3 mm
F
8.8 mm
G
26 mm
WEIGHT
poids
42 g
S
4.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26203-autres-gaches-pour-grenouilleres-16-7-3400-et-16-7-3402.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques