??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-4265
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
56 mm
B
73.5 mm
C
2.7 mm
D
1.2 mm
K
12 mm
E
20 mm
F
22 mm
H
29.7 mm
G
30 mm
WEIGHT
poids
87 g
S
5.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30285-verrou-avec-ressort-de-rappel-en-inox-pene-vers-le-haut.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques