??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4282
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
56 mm
B
73.5 mm
C
2.7 mm
D
1.2 mm
K
12 mm
E
20 mm
F
22 mm
H
29.7 mm
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
87 g
S
5.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30286-schnappverschluss-aus-edelstahl-riegel-nach-unten.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung