??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4340
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
35 mm
B
36.5 mm
C
1.2 mm
D
1 mm
K
8 mm
E
11 mm
F
13.5 mm
H
19 mm
G
23 mm
WEIGHT
Gewicht
20 g
J
8 mm
S
3.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung