??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-4341
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
50 mm
B
56 mm
C
1.5 mm
D
1.2 mm
K
11 mm
E
16 mm
F
19 mm
H
29.5 mm
G
34 mm
WEIGHT
poids
71 g
J
12 mm
S
4.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques