??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-4342
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
70 mm
B
73 mm
C
2 mm
D
1.5 mm
K
16 mm
E
22 mm
F
28 mm
H
38 mm
G
45 mm
WEIGHT
poids
129 g
J
16 mm
S
7 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques