??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4344
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
50 mm
B
56 mm
C
1.5 mm
D
1.2 mm
K
12 mm
E
16 mm
F
20 mm
H
29 mm
G
34 mm
WEIGHT
Gewicht
71 g
J
12 mm
S
4.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung