??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4345
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
70 mm
B
73 mm
C
2.0 mm
D
1.5 mm
K
16 mm
E
22 mm
F
28 mm
H
38 mm
G
45 mm
WEIGHT
Gewicht
129 g
J
16 mm
S
7 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung