??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-9002
MATERIAL
Matière
zamak
FINISH
Finition
noir
A
76 mm
B
32 mm
C
21 mm
E
16.8 mm
F
16 mm
NOTE
Note
sans clé
G
35.5 mm
WEIGHT
poids
118 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26182-grenouilleres-avec-cle-et-sans-cle-en-zamak.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques