??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-9002
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
schwarz
A
76 mm
B
32 mm
C
21 mm
E
16.8 mm
F
16 mm
NOTE
Ausführung
ohne Schlüssel
G
35.5 mm
WEIGHT
Gewicht
118 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26182-zamak-verschluesse-mit-oder-ohne-schluessel.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung