??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-9003
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
black
A
64.5 mm
B
26.5 mm
C
17.3 mm
E
13 mm
F
12 mm
NOTE
Ausführung
mit Schlüssel
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
72 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26183-zamak-verschluesse-mit-oder-ohne-schluessel.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung