??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-1-9004
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Finish
black
A
64.5 mm
B
26.5 mm
C
17.3 mm
E
13 mm
F
12 mm
NOTE
Note
without key
G
30 mm
WEIGHT
weight
72 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26184-zinc-die-cast-toggle-latches-with-or-without-lockable-options.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報