??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3378
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
24 mm
B
12 mm
D
13.5 mm
WEIGHT
weight
14 g
FORCE
strength
4.2kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25998-flush-compact-magnetic-catch-without-counterplate-force-4-2-kg.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение