??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3378
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
24 mm
B
12 mm
D
13.5 mm
WEIGHT
Gewicht
14 g
FORCE
Stärke
4.2kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25998-versenkbarer-kompakt-magnetriegel-ohne-schliessblech-kraft-4-2-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung