??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3390
MATERIAL
Material
Polymer
FINISH
Dekor
weiß
A
48 mm
B
15 mm
C
19.2 mm
D
38 mm
WEIGHT
Gewicht
13 g
FORCE
Stärke
4kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25987-verschraubbarer-magnetriegel-ohne-schliessblech-kraft-4-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung