??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3391
MATERIAL
Matière
zamak
FINISH
Finition
nickelé
A
86 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
E
16 mm
F
92 mm
H
2 mm
NOTE
Note
résistance température : 80°c
G
76 mm
WEIGHT
poids
112 g
FORCE
Force
8kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25990-loqueteaux-magnetiques-a-visser-avec-gache-force-8-kg-resistant-en-temperature.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques