??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3414
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
13.7 mm
B
24 mm
C
1.5 mm
D
14 mm
E
5 mm
NOTE
Note
percée
WEIGHT
poids
3.5 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25678-gaches-pour-grenouilleres-16-7-3410-16-7-3525-et-16-7-3527.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques