??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3415
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
20 mm
B
26.2 mm
C
2 mm
D
15 mm
E
5.1 mm
NOTE
Note
percée
WEIGHT
poids
9 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25682-gaches-pour-grenouilleres-16-7-3411-et-16-7-3526.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques