??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3415
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
20 mm
B
26.2 mm
C
2 mm
D
15 mm
E
5.1 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
9 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26187-schliessblech-fuer-verschluesse-16-7-3395-und-16-7-3397.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung