??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3483
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
nickel plated
A
52.2 mm
B
16 mm
C
15 mm
WEIGHT
poids
49 g
FORCE
Force
4kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25980-loqueteau-magnetique-zamak-a-visser-avec-gache-force-4-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques