??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3483
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Finish
nickel plated
A
52.2 mm
B
16 mm
C
15 mm
WEIGHT
weight
49 g
FORCE
strength
4kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25980-screw-on-magnetic-catch-with-counterplate-force-4-kg.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение