16-7-3484
Pinet
Latching systems
Magnetic catches
Flush magnetic catches
Powered by
CAD모델 선택
{pinet/latching20systems/magnetic20catches/flush20magnetic20catches/1673484.prj},{NB=16-7-3484},{PREVIEW=../../../_pool_/37/d8/90-18062018-059305l.png},{REF=16-7-3484},{MATERIAL=zinc die-cast},{FINISH=nickel plated},{A=56},{B=16.3},{C=16.7},{D=42},{NOTE=temperature up to 150°c},{WEIGHT=63.5},{FORCE=4kg},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25996-flush-magnet-with-high-temperature-resistance-force-4-kg.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3484
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Finish
nickel plated
A
56
mm
B
16.3
mm
C
16.7
mm
D
42
mm
NOTE
Note
temperature up to 150°c
WEIGHT
weight
63.5
g
FORCE
strength
4kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25996-flush-magnet-with-high-temperature-resistance-force-4-kg.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도