??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3484
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
nickel plated
A
56 mm
B
16.3 mm
C
16.7 mm
D
42 mm
NOTE
Ausführung
temperaturbeständig bis 150°C
WEIGHT
Gewicht
63.5 g
FORCE
Stärke
4kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25996-versenkbarer-magnetriegel-mit-schliessblech-hitzebestaendig-kraft-4-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung