??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3487
MATERIAL
Matière
polystyrène choc
FINISH
Finition
blanc
A
58 mm
B
12 mm
C
15.2 mm
D
42 mm
C1
5 mm
E
15.5 mm
S1
3.2x6 mm
C2
5 mm
S2
8.1 mm
F
57 mm
G
42 mm
WEIGHT
poids
31 g
FORCE
Force
4kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25982-loqueteaux-magnetiques-a-visser-avec-gache-force-3-a-6-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques