??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3487
MATERIAL
Material
shock polystyrene
FINISH
Finish
white
A
58 mm
B
12 mm
C
15.2 mm
D
42 mm
C1
5 mm
E
15.5 mm
S1
3.2x6 mm
C2
5 mm
S2
8.1 mm
F
57 mm
G
42 mm
WEIGHT
weight
31 g
FORCE
strength
4kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25982-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-3-to-6-kg.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение