??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3488
MATERIAL
Matière
shock polystyrene
FINISH
Finition
white
A
62.1 mm
B
12.6 mm
C
15.2 mm
D
45 mm
C1
6 mm
E
16.4 mm
S1
3.2x6 mm
C2
5.5 mm
S2
8.1 mm
F
62 mm
G
44.7 mm
WEIGHT
poids
41 g
FORCE
Force
6kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25983-loqueteaux-magnetiques-a-visser-avec-gache-force-3-a-6-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques