??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3488
MATERIAL
Material
shock polystyrene
FINISH
Finish
white
A
62.1 mm
B
12.6 mm
C
15.2 mm
D
45 mm
C1
6 mm
E
16.4 mm
S1
3.2x6 mm
C2
5.5 mm
S2
8.1 mm
F
62 mm
G
44.7 mm
WEIGHT
weight
41 g
FORCE
strength
6kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25983-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-3-to-6-kg.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報