??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3488
MATERIAL
Material
shock polystyrene
FINISH
Dekor
white
A
62.1 mm
B
12.6 mm
C
15.2 mm
D
45 mm
C1
6 mm
E
16.4 mm
S1
3.2x6 mm
C2
5.5 mm
S2
8.1 mm
F
62 mm
G
44.7 mm
WEIGHT
Gewicht
41 g
FORCE
Stärke
6kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25983-verschraubbare-magnetriegel-mit-schliessblech-kraft-von-3-bis-6-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung