??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3490
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
26 mm
B
12 mm
D
13.5 mm
E
14.2 mm
F
16.5 mm
WEIGHT
weight
17.5 g
FORCE
strength
4.2kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25997-flush-compact-catch-without-counterplate-high-temperature-resistance.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение