??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3490
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
26 mm
B
12 mm
D
13.5 mm
E
14.2 mm
F
16.5 mm
WEIGHT
poids
17.5 g
FORCE
Force
4.2kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25997-loqueteau-magnetique-compact-a-encastrer-sans-gache-tenue-haute-temperature.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques