??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3490
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
26 mm
B
12 mm
D
13.5 mm
E
14.2 mm
F
16.5 mm
WEIGHT
Gewicht
17.5 g
FORCE
Stärke
4.2kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25997-versenkbarer-kompakt-magnetriegel-ohne-schliessblech-hitzebestaendig.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung