??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3492
MATERIAL
Material
polypropylene
FINISH
Finish
white
A
39.8 mm
B
13.7 mm
C
11.7 mm
WEIGHT
weight
16.5 g
FORCE
strength
2 à 3kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25979-screw-on-magnetic-catch-with-counterplate-force-3-kg.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение