??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3494
MATERIAL
Matière
zamak
FINISH
Finition
nickelé
A
49.4 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
NOTE
Note
résistance température : 80°c
WEIGHT
poids
56 g
FORCE
Force
4kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25988-loqueteaux-magnetiques-zamak-a-visser-avec-gache-force-4-kg-resistant-en-temperature.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques