??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3529
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
13.4 mm
B
24 mm
C
1.5 mm
D
14 mm
E
5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
3.5 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25680-schliessbleche-fuer-verschluesse-16-7-3410-16-7-3525-und-16-7-3527.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung