??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3530
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
20 mm
B
26.5 mm
C
2 mm
D
15 mm
E
5.2 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
9 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25684-schliessbleche-fuer-verschluesse-16-7-3411-und-16-7-3526.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung