??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3610
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
nickel plated
A
49.4 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
NOTE
Note
résistance température : 300°c
WEIGHT
poids
56 g
FORCE
Force
4kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25989-loqueteaux-magnetiques-zamak-a-visser-avec-gache-force-4-kg-resistant-en-temperature.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques