??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3610
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
nickel plated
A
49.4 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
NOTE
Ausführung
temperaturbeständig bis 300°C
WEIGHT
Gewicht
56 g
FORCE
Stärke
4kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25989-verschraubbare-magnetriegel-aus-zamak-mit-schliessblech-kraft-4-kg-hitzebestaendig.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung