??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3651
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
32 mm
B
16 mm
D
17.5 mm
E
19.2 mm
F
21.5 mm
WEIGHT
poids
40 g
FORCE
Force
8kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26000-loqueteau-magnetique-compact-a-encastrer-sans-gache-tenue-haute-temperature.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques