??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3651
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
32 mm
B
16 mm
D
17.5 mm
E
19.2 mm
F
21.5 mm
WEIGHT
Gewicht
40 g
FORCE
Stärke
8kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26000-versenkbarer-kompakt-magnetriegel-ohne-schliessblech-hitzebestaendig.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung