??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3672
MATERIAL
Material
Polypropylen
FINISH
Dekor
weiß
A
74 mm
B
14 mm
C
17.5 mm
D
64 mm
WEIGHT
Gewicht
37 g
FORCE
Stärke
12kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25986-verschraubbarer-magnetriegel-ohne-schliessblech-kraft-12-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung