??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3674
MATERIAL
Material
polypropylene
FINISH
Finish
black
A
54 mm
B
12.5 mm
C
14.5 mm
D
51.5 mm
E
10.8 mm
NOTE
Note
for sheetmetal thickness 2.0mm
WEIGHT
weight
32 g
FORCE
strength
15kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/24996-snap-in-magnets.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報