??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3835
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
63.2 mm
B
57 mm
C
17.2 mm
K
7 mm
NOTE
Ausführung
Lieferung Bolzen nach unten
WEIGHT
Gewicht
185 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25669-riegel-mit-rueckstellfeder-bolzen-unterschiedlich-montierbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung